Lagăr de alunecare cu guler Iglidur® galben 23710-22141612
- Din polimer de înaltă performanță
- Precizie dimensională ridicată
- Rezistență ridicată la presiune
- Nu necesită întreținere
Unitatea de vânzare
2,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Plain bearing
Version 1
with collar
Version 2
IGLIDUR® J
Form
B
Main
material
Iglidur®
Main
colour
yellow
D1=Outside diameter
16
D=internal diameter
14
L=lungime
12
S=Thickness
0,8
D2
22
L1
1
Max. permissible
static surface pressure
N/mm²
35
Temperature range
-50 °C to +90 °C
Tolerance D
after force
fitting
E10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Polimer de înaltă performanță iglidur® G, iglidur® J sau iglidur® X.
Version
iglidur® G gri mat.
iglidur® J galben.
iglidur® X negru.
iglidur® J galben.
iglidur® X negru.
Note
Lăcaș de glisare din plastic din polimer de înaltă performanță.
- fără întreținere
– fără lubrifianți
- rezistent la coroziune
– insensibil la murdărie
– precizie dimensională ridicată
– rezistență ridicată la compresiune
- disipare bună a căldurii
– tendință foarte scăzută de fluaj
– amortizare mecanică ridicată
- rezistent la radiatiile UV
- fără întreținere
– fără lubrifianți
- rezistent la coroziune
– insensibil la murdărie
– precizie dimensională ridicată
– rezistență ridicată la compresiune
- disipare bună a căldurii
– tendință foarte scăzută de fluaj
– amortizare mecanică ridicată
- rezistent la radiatiile UV
Assembly
Rulmenții sunt concepuți pentru a fi montați prin presare într-un montaj cu toleranțe H7. După instalarea într-un montaj cu dimensiuni nominale, diametrul interior al rulmenților este ajustat automat cu toleranța D corespunzătoare.
Rulmenții sunt potriviți pentru arbori cu toleranță h (minim recomandat h9).
Rulmenții sunt potriviți pentru arbori cu toleranță h (minim recomandat h9).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.