text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Crapodine superioare
Materialul corpului de bază
IGUMID®
Materialul componentei
Iglidur®
A= distanța de găurire
26,7
D = Orificiu de fixare
5
B
8
B1
6
D1
3,3
H
14
H1
7
H2
4
L
34
L1
5
cuplul max. de strângere al găurilor alungite Nm
0,6
max. suporturi pivotante
30°
presiune axială statică max .N
400
sarcină statică max. de tracțiune N pe termen lung
350
sarcină statică max. de tracțiune N pe termen scurt
700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă igumid® G,
calotă din iglidur® W300.
Version
negru.
Note
Rulmenții de piedestal compensează dezalinierea, deplasarea și deformarea arborilor. Aceștia sunt ușor de instalat și sunt potriviți în special pentru a permite acomodarea mișcărilor rotative, oscilante și axiale.
Rulmenții de piedestal igubal® nu necesită mentenanță și sunt concepuți pentru funcționare în mediu uscat.
Assembly
Locațiile sunt proiectate pentru fixarea cu două șuruburi.

Toleranța în diametrul interior este proiectată pentru a fi E10. Valul asociat trebuie tolerat între h6 și h9.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought