text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Crapodine superioare
Materialul corpului de bază
IGUMID®
Materialul componentei
Iglidur®
A= distanța de găurire
48,5
D = Orificiu de fixare
10
B
14
B1
10,5
D1
5,5
H
26
H1
14
H2
7,5
L
62
L1
8
cuplul max. de strângere al găurilor alungite Nm
2,5
max. suporturi pivotante
25°
presiune axială statică max .N
1100
sarcină statică max. de tracțiune N pe termen lung
750
sarcină statică max. de tracțiune N pe termen scurt
1500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Housing igumid® G.
Swivel ball iglidur® W300
Version
black.
Note
The ability to pivot allows pillow block bearings to compensate for misalignment and possible shaft deflection. They are easy to install and suitable for the accomodation of rotating, oscillating and linear movements.
igubal® pillow block bearings are maintenance free and conceived for dry running condition.
Assembly
These pillow block bearings are designed for mounting with 2 screws.

The ID tolerance is E10. The matching shaft should have a tolerance of h6 to h9.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem