Crapodine superioare IGUMID® 23500-16
- Compensarea erorilor de aliniere la arbore, pozițiile oblice și încovoieri ale arborilor
- Potrivit pentru preluarea mișcărilor rotative, oscilante și axiale
- Funcționare uscată fără întreținere
- Rezistent la coroziune și chimic
Unitatea de vânzare
10,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Crapodine superioare
Materialul
corpului de bază
IGUMID®
Materialul
componentei
Iglidur®
A= distanța de găurire
65,4
D = Orificiu de fixare
16
B
21
B1
15
D1
6,6
H
36
H1
18
H2
10,5
L
86
L1
12
cuplul max. de strângere al
găurilor alungite
Nm
4,5
max.
suporturi pivotante
23°
presiune axială
statică max
.N
1800
sarcină statică max.
de tracțiune N
pe termen lung
1500
sarcină statică max.
de tracțiune N
pe termen scurt
3000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă igumid® G,
calotă din iglidur® W300.
calotă din iglidur® W300.
Version
negru.
Note
Rulmenții de piedestal compensează dezalinierea, deplasarea și deformarea arborilor. Aceștia sunt ușor de instalat și sunt potriviți în special pentru a permite acomodarea mișcărilor rotative, oscilante și axiale.
Rulmenții de piedestal igubal® nu necesită mentenanță și sunt concepuți pentru funcționare în mediu uscat.
Rulmenții de piedestal igubal® nu necesită mentenanță și sunt concepuți pentru funcționare în mediu uscat.
Assembly
Locațiile sunt proiectate pentru fixarea cu două șuruburi.
Toleranța în diametrul interior este proiectată pentru a fi E10. Valul asociat trebuie tolerat între h6 și h9.
Toleranța în diametrul interior este proiectată pentru a fi E10. Valul asociat trebuie tolerat între h6 și h9.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.