text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pedestal bearing
Main material
IGUMID®
Component material
Iglidur®
A=Hole spacing
72
D=Fastening hole
18
B
23
B1
16,5
D1
9
H
42
H1
22
H2
11,5
L
93
L1
13
Max. swivel angle
23°
Max. static tensile stress N long-term
1750
Max. static tensile stress N short-term
3500
Max. static axial pressure stress N
1900
Max. tightening torque for oblong holes Nm
10,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă igumid® G,
calotă din iglidur® W300.
Version
negru.
Note
Rulmenții de piedestal compensează dezalinierea, deplasarea și deformarea arborilor. Aceștia sunt ușor de instalat și sunt potriviți în special pentru a permite acomodarea mișcărilor rotative, oscilante și axiale.
Rulmenții de piedestal igubal® nu necesită mentenanță și sunt concepuți pentru funcționare în mediu uscat.
Assembly
Locațiile sunt proiectate pentru fixarea cu două șuruburi.

Toleranța în diametrul interior este proiectată pentru a fi E10. Valul asociat trebuie tolerat între h6 și h9.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought