text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment axial cu bile pe canal adânc
Varianta 1
eu efect unilateral
Varianta 2
cu colivie
Tip de produs
FAG
Materialul corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
26
D=diametru interior
12
KZZ. = abreviere
51101
T=înălțime
9
D2
13
R min.
0,3
UNSPSC Code
31171511
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
10400
Valori nominale ale sarcinii statice N
15300
Viteză limită 1/min.
13000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Fereastra carcasei, șaiba arborelui și elementul rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din oțel.
Note
Rulmenții axiali cu bile cu canelură preiau sarcinile axiale mari dintr-o direcție, însă nu se permite solicitarea radială a acestora. Prin urmare, piesele rulmentului pot fi instalate separat.

Dimensiunile principale ale rulmenților axiliali cu bile cu canelură corespund ISO 104 și DIN 711. Toleranțele dimensionale și de funcționare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +150 °C.
On request
Alte dimensiuni și versiuni.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem