Rulment axial cu bile pe canal adânc eu efect unilateral Oțel pentru rulmenți 23830-03506218
- Absorbția de sarcini axiale mari
- Interval de temperatură de la -30 °C până la +150 °C
Sales unit
33,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Rulment axial cu bile pe canal adânc
Varianta 1
eu efect unilateral
Varianta 2
cu colivie
Tip de produs
FAG
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
62
D=diametru interior
35
KZZ. = abreviere
51207
T=înălțime
18
D2
37
R min.
1
UNSPSC Code
31171511
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
35500
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
67000
Viteză limită
1/min.
5300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Fereastra carcasei, șaiba arborelui și elementul rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din oțel.
Colivie din oțel.
Note
Rulmenții axiali cu bile cu canelură preiau sarcinile axiale mari dintr-o direcție, însă nu se permite solicitarea radială a acestora. Prin urmare, piesele rulmentului pot fi instalate separat.
Dimensiunile principale ale rulmenților axiliali cu bile cu canelură corespund ISO 104 și DIN 711. Toleranțele dimensionale și de funcționare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Dimensiunile principale ale rulmenților axiliali cu bile cu canelură corespund ISO 104 și DIN 711. Toleranțele dimensionale și de funcționare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +150 °C.
On request
Alte dimensiuni și versiuni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.