Rulment înclinat axial cu bile pe două rânduri oțel șlefuit 23806-01-101205525
- Absorbția de sarcini radiale și axiale mari
- Capacitate de încărcare axială mare, datorită unghiului de presiune de 60°
- Potrivit pentru turații mari
Unitatea de vânzare
232,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment înclinat axial cu bile
Varianta 1
pe două rânduri
Varianta 2
cu flanșă
Formă
A
Tipul de formă
cu 3 orificii
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
șlefuit
Materialul
componentei
Cauciuc nitrilic
B=lățime
25 -0,25
D1=Diametrul exterior
55-0,01
D=diametru interior
12-0,005
KZZ. = abreviere
1255-2RS
Aer rulment
radial
preîncărcat
B1
3
B2
17
Cuplu de strângere
piuliță cu canelură
de precizie Nm
8
Cuplul de frecare al rulmentului
Nm
0,16
D2
25
D4
6,6
D5
42
Diametru exterior
dimensiune
μm
0-10
Dimensiune
lățime
μm
0-250
Dimensiunea
alezajului
μm
0-5
M
M6
Momentul
de inerție
Kg cm²
0,068
Plan de execuție
μm
2,0
R
0,3
R1
0,6
Rigiditate la
înclinare Nm/mrad
50
UNSPSC Code
31171512
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
16900
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
24700
Viteză limită
1/min.
3800
rigiditate
axială
N/μm
375
α
60°
β
120°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Garnitură din cauciuc nitrilic.
Garnitură din cauciuc nitrilic.
Version
Suprafețele laterale.
Technical Data
Toți rulmenții sunt livrați gata de instalare cu lubrifiant de tip KE2P-35 în conformitate cu DIN 51825.
Toleranțele carcasei și ale arborelui corespund claselor de toleranță IT2 pentru rotunjime și IT4 pentru rectangularitate.
Toleranțele carcasei și ale arborelui corespund claselor de toleranță IT2 pentru rotunjime și IT4 pentru rectangularitate.
Application
Pentru depozitarea unităților cu șurub.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
Assembly
Pentru montarea axelor filetate, se vor folosi piulițe crenelate de precizie.
La montare, strângeți piulițele crenelate de precizie la dublul cuplului de strângere, slăbiți-le ușor și strângeți-le la cuplul de strângere specificat, pentru a egaliza posibilele semne de tasare.
Strângeți șuruburile de fixare în cruce până la max. 70 % din limita de curgere.
La montare, strângeți piulițele crenelate de precizie la dublul cuplului de strângere, slăbiți-le ușor și strângeți-le la cuplul de strângere specificat, pentru a egaliza posibilele semne de tasare.
Strângeți șuruburile de fixare în cruce până la max. 70 % din limita de curgere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.