text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment înclinat axial cu bile
Varianta 1
pe două rânduri
Varianta 2
cu flanșă
Formă
C
Tipul de formă
cu 7 orificii
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
șlefuit
Materialul componentei
Cauciuc nitrilic
B=lățime
28 -0,25
D1=Diametrul exterior
68-0,01
D=diametru interior
20-0,005
KZZ. = abreviere
2068-2RS
Aer rulment radial
preîncărcat
B1
3
B2
19
Cuplu de strângere piuliță cu canelură de precizie Nm
18
Cuplul de frecare al rulmentului Nm
0,30
D2
34,5
D3
44
D4
6,6
D5
53
Diametru exterior dimensiune μm
0-10
Dimensiune lățime μm
0-250
Dimensiunea alezajului μm
0-5
M
M6
Momentul de inerție Kg cm²
0,273
Plan de execuție μm
2,0
R
0,3
R1
0,6
Rigiditate la înclinare Nm/mrad
140
UNSPSC Code
31171512
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
26000
Valori nominale ale sarcinii statice N
47000
Viteză limită 1/min.
3000
rigiditate axială N/μm
650
α
60°
β
45°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Garnitură din cauciuc nitrilic.
Version
Suprafețele laterale.
Technical Data
Toți rulmenții sunt livrați gata de instalare cu lubrifiant de tip KE2P-35 în conformitate cu DIN 51825.

Toleranțele carcasei și ale arborelui corespund claselor de toleranță IT2 pentru rotunjime și IT4 pentru rectangularitate.
Application
Pentru depozitarea unităților cu șurub.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
Assembly
Pentru montarea axelor filetate, se vor folosi piulițe crenelate de precizie.

La montare, strângeți piulițele crenelate de precizie la dublul cuplului de strângere, slăbiți-le ușor și strângeți-le la cuplul de strângere specificat, pentru a egaliza posibilele semne de tasare.

Strângeți șuruburile de fixare în cruce până la max. 70 % din limita de curgere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought