Rulment înclinat axial cu bile pe două rânduri oțel șlefuit 23806-101704725
- Absorbția de sarcini radiale și axiale mari
- Capacitate de încărcare axială mare, datorită unghiului de presiune de 60°
- Rigiditate ridicată
Unitatea de vânzare
244,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment înclinat axial cu bile
Varianta 1
pe două rânduri
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
șlefuit
Materialul
componentei
Cauciuc nitrilic
B=lățime
25 -0,25
D1=Diametrul exterior
47-0,01
D=diametru interior
17-0,005
KZZ. = abreviere
1747-2RS
Aer rulment
radial
preîncărcat
Cuplu de strângere
piuliță cu canelură
de precizie Nm
15
Cuplul de frecare al rulmentului
Nm
0,24
D2
29,5
Diametru exterior
dimensiune
μm
0-10
Dimensiune
lățime
μm
0-250
Dimensiunea
alezajului
μm
0-5
Momentul
de inerție
Kg cm²
0,132
Plan de execuție
μm
2,0
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Rigiditate la
înclinare Nm/mrad
80
UNSPSC Code
31171512
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
18800
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
31000
Viteză limită
1/min.
3300
rigiditate
axială
N/μm
450
α
60°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Garnitură din cauciuc nitrilic.
Garnitură din cauciuc nitrilic.
Version
Suprafețele laterale.
Note
Rulmenți de înaltă precizie preîncărcați cu un unghi de presiune de 60°. Rulmenții absorb atât forțele radiale, cât și cele axiale din ambele direcții. Datorită pretensionării lor, rulmenții cu bile cu contact unghiular asigură o rigiditate ridicată, o concentricitate bună și o poziționare precisă a sculei, precum și repetabilitate.
Garnitura integrată cu frecare redusă menține în mod eficient murdăria departe de rulment, asigurând o siguranță operațională ridicată și o durată lungă de viață.
Valoarea specificată a frecării rulmentului Mrl este o valoare orientativă.
Momentul de inerție al masei corespunde celui al inelului interior rotativ.
Vitezele limită se aplică în starea lubrifiată.
Garnitura integrată cu frecare redusă menține în mod eficient murdăria departe de rulment, asigurând o siguranță operațională ridicată și o durată lungă de viață.
Valoarea specificată a frecării rulmentului Mrl este o valoare orientativă.
Momentul de inerție al masei corespunde celui al inelului interior rotativ.
Vitezele limită se aplică în starea lubrifiată.
Technical Data
Toți rulmenții sunt livrați gata de instalare cu lubrifiant de tip KE2P-35 în conformitate cu DIN 51825.
Toleranțele carcasei și ale arborelui corespund claselor de toleranță IT2 pentru rotunjime și IT4 pentru rectangularitate.
Toleranțele carcasei și ale arborelui corespund claselor de toleranță IT2 pentru rotunjime și IT4 pentru rectangularitate.
Application
Pentru depozitarea unităților cu șurub.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
Assembly
Pentru montarea axelor filetate, se vor folosi piulițe crenelate de precizie.
La montare, strângeți piulițele crenelate de precizie la dublul cuplului de strângere, slăbiți-le ușor și strângeți-le la cuplul de strângere specificat, pentru a egaliza posibilele semne de tasare.
La montare, strângeți piulițele crenelate de precizie la dublul cuplului de strângere, slăbiți-le ușor și strângeți-le la cuplul de strângere specificat, pentru a egaliza posibilele semne de tasare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.