text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment înclinat axial cu bile
Varianta 1
pe două rânduri
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
șlefuit
Materialul componentei
Cauciuc nitrilic
B=lățime
28 -0,25
D1=Diametrul exterior
62-0,01
D=diametru interior
30-0,005
KZZ. = abreviere
3062-2RS
Aer rulment radial
preîncărcat
Cuplu de strângere piuliță cu canelură de precizie Nm
32
Cuplul de frecare al rulmentului Nm
0,50
D2
45
Diametru exterior dimensiune μm
0-10
Dimensiune lățime μm
0-250
Dimensiunea alezajului μm
0-5
Momentul de inerție Kg cm²
0,730
Plan de execuție μm
2,5
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Rigiditate la înclinare Nm/mrad
300
UNSPSC Code
31171512
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
29000
Valori nominale ale sarcinii statice N
64000
Viteză limită 1/min.
2200
rigiditate axială N/μm
850
α
60°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Garnitură din cauciuc nitrilic.
Version
Suprafețele laterale.
Note
Rulmenți de înaltă precizie preîncărcați cu un unghi de presiune de 60°. Rulmenții absorb atât forțele radiale, cât și cele axiale din ambele direcții. Datorită pretensionării lor, rulmenții cu bile cu contact unghiular asigură o rigiditate ridicată, o concentricitate bună și o poziționare precisă a sculei, precum și repetabilitate.

Garnitura integrată cu frecare redusă menține în mod eficient murdăria departe de rulment, asigurând o siguranță operațională ridicată și o durată lungă de viață.

Valoarea specificată a frecării rulmentului Mrl este o valoare orientativă.

Momentul de inerție al masei corespunde celui al inelului interior rotativ.

Vitezele limită se aplică în starea lubrifiată.
Technical Data
Toți rulmenții sunt livrați gata de instalare cu lubrifiant de tip KE2P-35 în conformitate cu DIN 51825.

Toleranțele carcasei și ale arborelui corespund claselor de toleranță IT2 pentru rotunjime și IT4 pentru rectangularitate.
Application
Pentru depozitarea unităților cu șurub.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
Assembly
Pentru montarea axelor filetate, se vor folosi piulițe crenelate de precizie.

La montare, strângeți piulițele crenelate de precizie la dublul cuplului de strângere, slăbiți-le ușor și strângeți-le la cuplul de strângere specificat, pentru a egaliza posibilele semne de tasare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem