text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment cu bile pe canal adânc
Varianta 1
pe un singur rând
Varianta 2
cu colivie
Formă
2RSR
Tipul de formă
cu garnitură cu buză
Tip de produs
FAG
Materialul corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul componentei
Cauciuc nitrilic
B=lățime
7
D1=Diametrul exterior
22
D=diametru interior
7
KZZ. = abreviere
627-2RSR
R min.
0,3
UNSPSC Code
31171505
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
3250
Valori nominale ale sarcinii statice N
1370
Viteză limită 1/min.
20000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din tablă de oțel.
Garnitură de etanșare a spațiului din tablă de oțel. Garnitură cu buză din NBR.
Version
2Z = etanșat cu garnituri de etanșare a spațiului, fără contact bilateral
2RSR = etanșat cu garnituri cu buză cu contact bilateral
Note
Rulmenții cu bile cu canelură adâncă pot suporta sarcini radiale și axiale mari. Sarcinile axiale sunt absorbite în ambele direcții. Versiunile 2Z și 2RSR sunt unse cu o unsoare de calitate și lubrifiate pe viață.

Dimensiunile principale ale rulmenților cu bile cu canelură adâncă corespund DIN 625-1. Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial intern corespunde jocului intern CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
între -30 °C și +110 °C
On request
Rulment cu bile cu canelură deschis.
Alte dimensiuni și versiuni.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem