Deep groove ball bearing pe un singur rând ball-bearing steel 23800-203508021
- Absorbția de sarcini radiale și axiale mari
- 2Z: garnitură cu garnituri de etanșare a spațiului, cu contact bilateral
- 2RSR: garnitură cu garnituri cu buză cu contact bilateral
- Lubrifiat pe viață
Sales unit
30,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Deep groove ball bearing
Version 1
single row
Version 2
with cage
Form
2RSR
Form definition
with lip seal
Product type
FAG
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
nitrile rubber
B=Width
21
D1=Outside diameter
80
D=internal diameter
35
KZZ.=Abbreviation
6307-2RSR
Dynamic
load rating
N
33500
R min.
1,5
Speed limit
rpm
5600
Static
load rating
N
19000
UNSPSC Code
31171505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din tablă de oțel.
Garnitură de etanșare a spațiului din tablă de oțel. Garnitură cu buză din NBR.
Colivie din tablă de oțel.
Garnitură de etanșare a spațiului din tablă de oțel. Garnitură cu buză din NBR.
Version
2Z = etanșat cu garnituri de etanșare a spațiului, fără contact bilateral
2RSR = etanșat cu garnituri cu buză cu contact bilateral
2RSR = etanșat cu garnituri cu buză cu contact bilateral
Note
Rulmenții cu bile cu canelură adâncă pot suporta sarcini radiale și axiale mari. Sarcinile axiale sunt absorbite în ambele direcții. Versiunile 2Z și 2RSR sunt unse cu o unsoare de calitate și lubrifiate pe viață.
Dimensiunile principale ale rulmenților cu bile cu canelură adâncă corespund DIN 625-1. Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial intern corespunde jocului intern CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Dimensiunile principale ale rulmenților cu bile cu canelură adâncă corespund DIN 625-1. Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial intern corespunde jocului intern CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
între -30 °C și +110 °C
On request
Rulment cu bile cu canelură deschis.
Alte dimensiuni și versiuni.
Alte dimensiuni și versiuni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.