text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment cu bile pe canal adânc
Varianta 1
pe un singur rând
Varianta 2
cu colivie
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
7
D1=Diametrul exterior
22
D=diametru interior
8
Corp bază cheie din oțel
1.4125
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
3320
Valori nominale ale sarcinii statice N
1380
Viteză limită 1/min.
26000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4125.

Version
lucioasă.
Note
Sigilat pe ambele părți cu șaibe de etanșare fără contact.
Aplicație în industria alimentară și farmaceutică, precum și în construcția de mașini speciale.
Rezistență bună la coroziune.
On request
Fără șaibă de etanșare.
Fără cușcă cu sfere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought