Rulment cu bile pe canal adânc pe un singur rând oțel inoxidabil 23800-01-101002608
- Garnitură cu șaibă de etanșare pe ambele părți fără atingere
- Rezistență bună la coroziune
- Utilizare în industria alimentară și farmaceutică, precum și în construcția de mașini speciale
Unitatea de vânzare
3,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment cu bile pe canal adânc
Varianta 1
pe un singur rând
Varianta 2
cu colivie
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
8
D1=Diametrul exterior
26
D=diametru interior
10
Corp bază cheie din oțel
1.4125
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
4580
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
1980
Viteză limită
1/min.
22000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4125.
Version
lucioasă.
Note
Sigilat pe ambele părți cu șaibe de etanșare fără contact.
Aplicație în industria alimentară și farmaceutică, precum și în construcția de mașini speciale.
Rezistență bună la coroziune.
Aplicație în industria alimentară și farmaceutică, precum și în construcția de mașini speciale.
Rezistență bună la coroziune.
On request
Fără șaibă de etanșare.
Fără cușcă cu sfere.
Fără cușcă cu sfere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.