Ball bearing single row ceramic white 23800-03-00802207
- Dilatare termică similară cu cea a oțelului
Sales unit
27,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball bearing
Version 1
single row
Main
material
ceramic
Main
colour
white
Component
material
PTFE
B=Width
7
D1=Outside diameter
22
D=internal diameter
8
Dynamic
load rating
N
2000
Speed limit
rpm
37000
Static
load rating
N
1000
UNSPSC Code
31171505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Lagăr integral ceramic ZrO2.
Cușcă cu bilă PTFE.
Cușcă cu bilă PTFE.
Version
natural, alb.
Note
Alternativa economică față de Si3N4 este dioxidul de zirconiu (ZrO2), care are în plus avantajul că dilatarea termică este similară cu cea a oțelului. O potrivire cu contracție nu este astfel necesară, întrucât nu pot apărea probleme de potrivire între arbore și carcasă.
Safety
Reacționează cu acidul clorhidric concentrat, acidul azotic și acidul sulfuric.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.