text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment cu bile
Varianta 1
pe un singur rând
Materialul corpului de bază
ceramică
Culoarea corpului de bază
alb
Materialul componentei
PTFE
B=lățime
13
D1=Diametrul exterior
55
D=diametru interior
30
UNSPSC Code
31171505
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
8500
Valori nominale ale sarcinii statice N
7600
Viteză limită 1/min.
12500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Lagăr integral ceramic ZrO2.
Cușcă cu bilă PTFE.
Version
natural, alb.
Note
Alternativa economică față de Si3N4 este dioxidul de zirconiu (ZrO2), care are în plus avantajul că dilatarea termică este similară cu cea a oțelului. O potrivire cu contracție nu este astfel necesară, întrucât nu pot apărea probleme de potrivire între arbore și carcasă.
Safety
Reacționează cu acidul clorhidric concentrat, acidul azotic și acidul sulfuric.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem