Rulment cu role încrucișate double-sided seal Oțel pentru rulmenți 23831-05-108005
- Supersubțire
- Tip constructiv stabil
- Design compact
Unitatea de vânzare
253,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment cu role încrucișate
Varianta 1
double-sided seal
Varianta 2
Pretensionat
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
91
D=diametru interior
80
H=înălțime
5
Cifre
sarcină dinamică
kN
3,05
Corp bază cheie din oțel
1.3505
D2
87
D3
82,5
R
0,5
Valori nominale ale
sarcinii statice
kN
5,43
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
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Note
Rulmentul compact cu role încrucișate este disponibil în două lățimi: 5 mm și 8 mm. Se remarcă printr-o construcție stabilă și compactă, fiind ideal pentru aplicații cu spațiu limitat și pentru construcții ușoare.
Pentru jocul radial al lagărului, se poate alege între două variante: lagăr cu joc normal C1 (număr de comandă: 23831-0XXXXX) și lagăr cu pretensionare S1 (număr de comandă: 23831-1XXXXX).
Rulmenții cu role încrucișate au clasa de toleranță P0. Clasa de toleranță descrie abaterea radială și axială a inelului interior și exterior.
Rulmenții cu role încrucișate sunt etanșate pe ambele părți.
Alte jocuri de lagăr și clase de toleranță sunt disponibile la cerere.
Pentru jocul radial al lagărului, se poate alege între două variante: lagăr cu joc normal C1 (număr de comandă: 23831-0XXXXX) și lagăr cu pretensionare S1 (număr de comandă: 23831-1XXXXX).
Rulmenții cu role încrucișate au clasa de toleranță P0. Clasa de toleranță descrie abaterea radială și axială a inelului interior și exterior.
Rulmenții cu role încrucișate sunt etanșate pe ambele părți.
Alte jocuri de lagăr și clase de toleranță sunt disponibile la cerere.
Technical Data
Vezi „Descărcări”, „Notă tehnică”.
Drawing reference
1) Role
2) Piesă de distanțare
3) Inel interior
4) Inel exterior
5) Garnitură
2) Piesă de distanțare
3) Inel interior
4) Inel exterior
5) Garnitură
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.