Rulment cu role cilindrice Oțel pentru rulmenți 23820-004008018
- Absorbția de sarcini radiale mari
- Potrivit pentru turații mari
- Disponibil cu rulment flotant sau rulment de susținere
Sales unit
74,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cylinder roller bearing
Version 2
with cage
Form
NU
Form definition
floating bearing
Product type
FAG
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
polyamide
B=Width
18
D1=Outside diameter
80
D=internal diameter
40
KZZ.=Abbreviation
NU-208-E-TVP2
Dynamic
load rating
N
63000
R min.
1,1
R1 min.
1,1
S
1
Speed limit
rpm
9000
Static
load rating
N
53000
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă.
Colivie din poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă.
Version
Lagăr liber NU.
Lagăr axial NJ.
Lagăr axial NJ.
Note
Rulmenții cu role cilindrice preiau sarcini radiale mari. Rulmenții nu rețin singuri. Prin urmare, piesele rulmentului pot fi instalate separat. Acest lucru permite ambelor inele de rulment să aibă o potrivire exactă. Rulmenții se livrează fără etanșare. Ei pot fi lubrifiați pe partea frontală cu unsoare sau ulei. Potrivit pentru viteze mari.
Versiunea NU sunt rulmenți flotanți și absorb doar forțele radiale. Inelul exterior are două muchii, inelul interior nu are muchii. Inelul exterior și cel interior pot fi deplasate în ambele direcții cu valoarea S.
Versiunea NJ sunt rulmenți de susținere și, pe lângă forțele radiale, preiau și forțele axiale într-o direcție. Inelul exterior are două muchii, inelul interior are o muchie. Inelul exterior și cel interior pot fi deplasate într-o direcție cu valoarea S.
Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial al rulmentului corespunde jocului rulmentului CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Versiunea NU sunt rulmenți flotanți și absorb doar forțele radiale. Inelul exterior are două muchii, inelul interior nu are muchii. Inelul exterior și cel interior pot fi deplasate în ambele direcții cu valoarea S.
Versiunea NJ sunt rulmenți de susținere și, pe lângă forțele radiale, preiau și forțele axiale într-o direcție. Inelul exterior are două muchii, inelul interior are o muchie. Inelul exterior și cel interior pot fi deplasate într-o direcție cu valoarea S.
Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial al rulmentului corespunde jocului rulmentului CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
On request
Alte dimensiuni și versiuni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.