text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment cu role cilindrice
Varianta 2
cu colivie
Formă
NJ
Tipul de formă
Rulment de susținere
Tip de produs
FAG
Materialul corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul componentei
poliamidă
B=lățime
17
D1=Diametrul exterior
72
D=diametru interior
35
KZZ. = abreviere
NJ-207-E-TVP2
R min.
1,1
R1 min.
0,6
S
0,7
UNSPSC Code
31171508
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
58000
Valori nominale ale sarcinii statice N
48500
Viteză limită 1/min.
10000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă.
Version
Lagăr liber NU.
Lagăr axial NJ.
Note
Rulmenții cu role cilindrice preiau sarcini radiale mari. Rulmenții nu rețin singuri. Prin urmare, piesele rulmentului pot fi instalate separat. Acest lucru permite ambelor inele de rulment să aibă o potrivire exactă. Rulmenții se livrează fără etanșare. Ei pot fi lubrifiați pe partea frontală cu unsoare sau ulei. Potrivit pentru viteze mari.

Versiunea NU sunt rulmenți flotanți și absorb doar forțele radiale. Inelul exterior are două muchii, inelul interior nu are muchii. Inelul exterior și cel interior pot fi deplasate în ambele direcții cu valoarea S.

Versiunea NJ sunt rulmenți de susținere și, pe lângă forțele radiale, preiau și forțele axiale într-o direcție. Inelul exterior are două muchii, inelul interior are o muchie. Inelul exterior și cel interior pot fi deplasate într-o direcție cu valoarea S.

Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial al rulmentului corespunde jocului rulmentului CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
On request
Alte dimensiuni și versiuni.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem