text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment cu role conice
Varianta 1
pe un singur rând
Varianta 2
cu colivie
Formă
B
Tipul de formă
Rând 303
Tip de produs
FAG
Materialul corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul componentei
oțel
B2=lățime
14,25
D1=Diametrul exterior
42
D=diametru interior
15
KZZ. = abreviere
30302-A
A
1
A1
1
B
13
B1
11
UNSPSC Code
31171509
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
23000
Valori nominale ale sarcinii statice N
20500
Viteză limită 1/min.
21000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din oțel.
Version
Rândul 302
Seria 303
Seria 320 (dimensiuni ISO)
Note
Rulmenții cu role conice preiau sarcini radiale și axiale mari. Sarcinile axiale sunt preluate într-o singură direcție. Pentru contra-ghidarea axială, este necesar un al doilea rulment, care este dispus într-o manieră inversată în oglindă. Potrivit pentru viteze mari de rotire.

Rulmenții nu sunt autoportanți. Prin urmare, piesele rulmentului pot fi instalate separat. Rulmenții se livrează fără etanșare. Ei pot fi lubrifiați pe partea frontală cu unsoare sau ulei.

Dimensiunile principale ale rulmenților cu role conice corespund DIN ISO 355 și DIN 720. Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
On request
Alte dimensiuni și versiuni.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem