text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Rulment oscilant cu role
Varianta 1
Gaură cilindrică
Varianta 2
cu colivie
Formă
O
Tipul de formă
deschis
Tip de produs
FAG
Materialul corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul componentei
oțel
B=lățime
18
D1=Diametrul exterior
52
D=diametru interior
25
KZZ. = abreviere
22205-E1
B1
4,8
D2
3,2
R min.
1
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
48000
Valori nominale ale sarcinii statice N
42500
Viteză limită 1/min.
17000
α
1,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din oțel.
Version
deschis.
Note
Rulmenții oscilanți cu role preiau sarcini radiale și axiale mari. Sarcinile axiale sunt preluate în ambele direcții. Acestea sunt concepute pentru cea mai ridicată capacitate portantă. Rulmenții oscilanți cu role compensează eroarea de unghi (unghi de reglare α). Cu canelură și orificii de lubrifiere.

Dimensiunile principale ale rulmenților oscilanți cu role corespund DIN 635-2. Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial intern corespunde jocului intern CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +200 °C.
On request
Alte dimensiuni și versiuni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought