Rulment oscilant cu role Gaură cilindrică Oțel pentru rulmenți 23815-004508523
- Absorbția de sarcini radiale și axiale mari
- Proiectat pentru capacitate portantă maximă
- Compensarea erorilor unghiurilor prin rulmenții oscilanți cu role
Unitatea de vânzare
131,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment oscilant cu role
Varianta 1
Gaură cilindrică
Varianta 2
cu colivie
Formă
O
Tipul de formă
deschis
Tip de produs
FAG
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul
componentei
oțel
B=lățime
23
D1=Diametrul exterior
85
D=diametru interior
45
KZZ. = abreviere
22209-E1
B1
4,8
D2
3,2
R min.
1,1
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
104000
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
99000
Viteză limită
1/min.
10000
α
1,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din oțel.
Colivie din oțel.
Version
deschis.
Note
Rulmenții oscilanți cu role preiau sarcini radiale și axiale mari. Sarcinile axiale sunt preluate în ambele direcții. Acestea sunt concepute pentru cea mai ridicată capacitate portantă. Rulmenții oscilanți cu role compensează eroarea de unghi (unghi de reglare α). Cu canelură și orificii de lubrifiere.
Dimensiunile principale ale rulmenților oscilanți cu role corespund DIN 635-2. Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial intern corespunde jocului intern CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Dimensiunile principale ale rulmenților oscilanți cu role corespund DIN 635-2. Toleranțele dimensionale și de rulare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Jocul radial intern corespunde jocului intern CN conform DIN 620-4. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +200 °C.
On request
Alte dimensiuni și versiuni.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.