Rulment înclinat cu bile pe un singur rând Oțel pentru rulmenți 23805-001003009
- Absorbția de sarcini radiale și axiale mari
- Capacitate de încărcare axială mare, datorită unghiului de presiune de 40°
- Potrivit pentru turații mari
Unitatea de vânzare
27,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment înclinat cu bile
Varianta 1
pe un singur rând
Varianta 2
cu colivie
Formă
O
Tipul de formă
deschis
Tip de produs
FAG
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul
componentei
poliamidă
B=lățime
9
D1=Diametrul exterior
30
D=diametru interior
10
KZZ. = abreviere
7200-B-TVP
A
13
R min.
0,6
R1 min.
0,3
UNSPSC Code
31171507
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
5300
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
2600
Viteză limită
1/min.
32000
α
40°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă.
Colivie din poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă.
Version
deschis.
Note
Rulmenții cu bile cu contact unghiular pe un singur rând absorb sarcini radiale și axiale mari. Sarcinile axiale sunt absorbite într-o singură direcție față de ghidajul umărului. Pentru contra-ghidarea axială, este necesar un al doilea rulment, care este dispus într-o manieră inversată în oglindă. Datorită unghiului de presiune de 40 de grade, acești rulmenți pot fi încărcați axial. Potrivit pentru viteze mari.
Dimensiunile principale ale rulmenților cu bile cu contact unghiular corespund DIN 628-1. Toleranțele dimensionale și de funcționare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Dimensiunile principale ale rulmenților cu bile cu contact unghiular corespund DIN 628-1. Toleranțele dimensionale și de funcționare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
On request
Etanșat cu garnituri cu buză cu contact bilateral din NBR.
Alte dimensiuni și versiuni.
Alte dimensiuni și versiuni.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.