text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment înclinat cu bile
Varianta 1
pe un singur rând
Varianta 2
cu colivie
Formă
O
Tipul de formă
deschis
Tip de produs
FAG
Materialul corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul componentei
poliamidă
B=lățime
10
D1=Diametrul exterior
32
D=diametru interior
12
KZZ. = abreviere
7201-B-TVP
A
14
R min.
0,6
R1 min.
0,3
UNSPSC Code
31171507
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
7400
Valori nominale ale sarcinii statice N
3550
Viteză limită 1/min.
28000
α
40°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Inel interior, inel exterior și element rulant din oțel pentru rulmenți.
Colivie din poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă.
Version
deschis.
Note
Rulmenții cu bile cu contact unghiular pe un singur rând absorb sarcini radiale și axiale mari. Sarcinile axiale sunt absorbite într-o singură direcție față de ghidajul umărului. Pentru contra-ghidarea axială, este necesar un al doilea rulment, care este dispus într-o manieră inversată în oglindă. Datorită unghiului de presiune de 40 de grade, acești rulmenți pot fi încărcați axial. Potrivit pentru viteze mari.

Dimensiunile principale ale rulmenților cu bile cu contact unghiular corespund DIN 628-1. Toleranțele dimensionale și de funcționare corespund clasei de toleranță PN conform DIN 620. Aceste clase de toleranță sunt standard și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
On request
Etanșat cu garnituri cu buză cu contact bilateral din NBR.
Alte dimensiuni și versiuni.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought