Set de prindere oțel inoxidabil 23354-01-1835
- Pentru cupluri medii
- Este posibilă montarea încastrată
- For shaft diameter from 6 to 20 mm
- Autocentralizare
Sales unit
84,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Keyless locking coupling
Form
D
Main
material
stainless steel
D1=Outside diameter
35
D=internal diameter
18
B
25
L1
20
L2
21
Max. axial force F kN
with
tightening torque MS
3,5
Max. torque M Nm
with
tightening torque MS
32
No. of
screws
4 x M4
Steel code
1.4057
Surface pressure
on hub P
N/mm²
17
Surface pressure
on shaft P
N/mm²
32
Tightening torque
MS
Nm
2,2
UNSPSC Code
23153102
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
Description
Material
Set de fixare din oțel inoxidabil 1.4057.
Șuruburi de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Pentru aplicații care necesită un volum de construcție redus și o presiune de contact scăzută. Setul de prindere poate fi complet înfundat într-o conexiune a butucului.
-pentru diametre de arbore 6 - 20 mm
- potrivit pentru butuci cu grosime redusă a pereților
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- cu autocentrare
-pentru diametre de arbore 6 - 20 mm
- potrivit pentru butuci cu grosime redusă a pereților
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- cu autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.