text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de prindere
Formă
D
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
35
D=diametru interior
19
B
25
Corp bază cheie din oțel
1.4057
Cuplu de strângere șuruburi de strângere MS Nm
2,2
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere MS M Nm
34
L1
20
L2
21
Număr de șuruburi de strângere
4 x M4
Pentru cuplul de strângere MS transmisibil forța axială F kN
3,5
Presiunea superficială pe arborele P N/mm²
31
Presiunea superficială pe butucul P N/mm²
17
UNSPSC Code
23153102
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
Set de fixare din oțel inoxidabil 1.4057.

Șuruburi de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
lucioasă.
Note
Pentru aplicații care necesită un volum de construcție redus și o presiune de contact scăzută. Setul de prindere poate fi complet înfundat într-o conexiune a butucului.

-pentru diametre de arbore 6 - 20 mm
- potrivit pentru butuci cu grosime redusă a pereților
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- cu autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem