Set de prindere oțel inoxidabil 23360-01-3055
- Ideal pentru spații strâmte
- Pentru diametre de arbori între 20 și 80 mm
- Este posibilă montarea încastrată
- Fără deplasare axială
Unitatea de vânzare
98,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de prindere
Formă
G
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
55
D=diametru interior
30
B
26
Corp bază cheie din oțel
1.4057
Cuplu de strângere șuruburi
de strângere
MS Nm
8
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere
MS
M Nm
185
L1
17
L3
20
Număr de
șuruburi de strângere
10 x M6
Pentru cuplul de strângere
MS transmisibil
forța axială F kN
12
Presiunea superficială
pe arborele P
N/mm²
100
Presiunea superficială
pe butucul P
N/mm²
55
UNSPSC Code
23153102
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
Set de fixare din oțel inoxidabil 1.4057.
Șuruburi de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Set de prindere pentru arbore și butuc. Design foarte îngust, ideal pentru utilizarea în spații înguste. Auto-eliberare în timpul dezasamblării.
- pentru diametrele arborelui 20 - 80 mm
- fără deplasare axială în timpul asamblării
- nu se autocentrează (concentricitatea butucului față de arbore depinde exclusiv de potrivirea și lungimea ghidajului)
- pentru diametrele arborelui 20 - 80 mm
- fără deplasare axială în timpul asamblării
- nu se autocentrează (concentricitatea butucului față de arbore depinde exclusiv de potrivirea și lungimea ghidajului)
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h11.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H11.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h11.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H11.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.