text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de prindere
Formă
G
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
90
D=diametru interior
60
B
32
Corp bază cheie din oțel
1.4057
Cuplu de strângere șuruburi de strângere MS Nm
18
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere MS M Nm
990
L1
20
L3
24
Număr de șuruburi de strângere
14 x M8
Pentru cuplul de strângere MS transmisibil forța axială F kN
33
Presiunea superficială pe arborele P N/mm²
113
Presiunea superficială pe butucul P N/mm²
76
UNSPSC Code
23153102
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
Set de fixare din oțel inoxidabil 1.4057.

Șuruburi de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
lucioasă.
Note
Set de prindere pentru arbore și butuc. Design foarte îngust, ideal pentru utilizarea în spații înguste. Auto-eliberare în timpul dezasamblării.

- pentru diametrele arborelui 20 - 80 mm
- fără deplasare axială în timpul asamblării
- nu se autocentrează (concentricitatea butucului față de arbore depinde exclusiv de potrivirea și lungimea ghidajului)
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h11.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H11.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem