Keyless locking coupling steel 23356-3055
- Pentru cupluri medii și mari
- Pentru diametre de arbori între 19 și 85 mm
- Este posibilă montarea încastrată
- Autocentralizare
Sales unit
12,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Keyless locking coupling
Form
E
Main
material
steel
D1=Outside diameter
55
D=internal diameter
30
B
34
L1
17
L2
22
L3
28
Max. axial force F kN
with
tightening torque MS
36
Max. torque M Nm
with
tightening torque MS
650
No. of
screws
6 x M6
Surface pressure
on hub P
N/mm²
130
Surface pressure
on shaft P
N/mm²
235
Tightening torque
MS
Nm
14
UNSPSC Code
23153102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Set de prindere cu lățime axială scurtă. Setul de prindere poate fi complet înfundat într-o conexiune a butucului.
- pentru diametre ale arborelui de la 19 la 85 mm
- pentru cupluri medii până la mari
- ușoară deplasare axială în timpul asamblării
- autocentrare
- pentru diametre ale arborelui de la 19 la 85 mm
- pentru cupluri medii până la mari
- ușoară deplasare axială în timpul asamblării
- autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.