text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Keyless locking coupling
Form
E
Main material
steel
D1=Outside diameter
85
D=internal diameter
55
B
41
L1
20
L2
24
L3
33
Max. axial force F kN with tightening torque MS
100
Max. torque M Nm with tightening torque MS
3050
No. of screws
8 x M8
Surface pressure on hub P N/mm²
175
Surface pressure on shaft P N/mm²
270
Tightening torque MS Nm
35
UNSPSC Code
23153102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Set de prindere cu lățime axială scurtă. Setul de prindere poate fi complet înfundat într-o conexiune a butucului.

- pentru diametre ale arborelui de la 19 la 85 mm
- pentru cupluri medii până la mari
- ușoară deplasare axială în timpul asamblării
- autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought