text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Set de prindere
Formă
E
Materialul corpului de bază
oțel
D1=Diametrul exterior
95
D=diametru interior
65
B
41
Cuplu de strângere șuruburi de strângere MS Nm
35
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere MS M Nm
4080
L1
20
L2
24
L3
33
Număr de șuruburi de strângere
9 x M8
Pentru cuplul de strângere MS transmisibil forța axială F kN
110
Presiunea superficială pe arborele P N/mm²
255
Presiunea superficială pe butucul P N/mm²
175
UNSPSC Code
23153102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Set de prindere cu lățime axială scurtă. Setul de prindere poate fi complet înfundat într-o conexiune a butucului.

- pentru diametre ale arborelui de la 19 la 85 mm
- pentru cupluri medii până la mari
- ușoară deplasare axială în timpul asamblării
- autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought