text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de prindere
Formă
F
Materialul corpului de bază
oțel
D1=Diametrul exterior
90
D=diametru interior
60
B
41
Cuplu de strângere șuruburi de strângere MS Nm
41
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere MS M Nm
2650
D2
99
L1
20
L2
27
L3
33
Număr de șuruburi de strângere
8 x M8
Pentru cuplul de strângere MS transmisibil forța axială F kN
76
Presiunea superficială pe arborele P N/mm²
185
Presiunea superficială pe butucul P N/mm²
120
UNSPSC Code
23153102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Set de prindere cu lățime axială scurtă.

- pentru diametre ale arborelui de la 19 la 85 mm
- pentru cupluri medii până la mari
- fără deplasare axială în timpul asamblării
- autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem