text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de prindere
Formă
H
Materialul corpului de bază
oțel
D1=Diametrul exterior
75
D=diametru interior
42
B
62
Cuplu de strângere șuruburi de strângere MS Nm
41
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere MS M Nm
2800
L1
44
L3
54
Număr de șuruburi de strângere
7 x M8
Pentru cuplul de strângere MS transmisibil forța axială F kN
135
Presiunea superficială pe arborele P N/mm²
250
Presiunea superficială pe butucul P N/mm²
110
UNSPSC Code
23153102
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
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Set de prindere pentru cupluri foarte mari.
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem