Set de prindere oțel 23360-4275
- Pentru cupluri ridicate
- Fără deplasare axială
- Este posibilă montarea încastrată
- Pentru diametre de arbori între 19 și 85 mm
Unitatea de vânzare
22,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de prindere
Formă
G
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=Diametrul exterior
75
D=diametru interior
42
B
33,5
Cuplu de strângere șuruburi
de strângere
MS Nm
41
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere
MS
M Nm
1768
L1
20
L3
24
Număr de
șuruburi de strângere
12 x M8
Pentru cuplul de strângere
MS transmisibil
forța axială F kN
84
Presiunea superficială
pe arborele P
N/mm²
266
Presiunea superficială
pe butucul P
N/mm²
149
UNSPSC Code
23153102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Set de prindere cu interval de toleranță mărit pentru arbore și butuc. Design foarte îngust, ideal pentru utilizarea în spații înguste. Auto-eliberare în timpul dezasamblării.
- pentru diametre ale arborelui de la 19 la 85 mm
- pentru cupluri mari
- fără deplasare axială în timpul asamblării
- nu este autocentrant (concentricitatea butucului față de arbore depinde exclusiv de potrivirea și lungimea ghidajului)
- pentru diametre ale arborelui de la 19 la 85 mm
- pentru cupluri mari
- fără deplasare axială în timpul asamblării
- nu este autocentrant (concentricitatea butucului față de arbore depinde exclusiv de potrivirea și lungimea ghidajului)
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h11.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H11.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h11.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H11.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.