Set de prindere oțel inoxidabil 23350-01-2534
- Pentru cupluri medii
- Fără deplasare axială
- Pentru diametre de arbori între 20 și 60 mm
- Autocentralizare
Sales unit
103,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Set de prindere
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=Diametrul arborelui
34
D2=diametrul flanșei
56
D=diametru interior
25
B
52
Corp bază cheie din oțel
1.4057
Cuplu de strângere șuruburi
de strângere
MS Nm
8
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere
MS
M Nm
180
L1
25
L3
46
Număr de
șuruburi de strângere
5 x M6
Pentru cuplul de strângere
MS transmisibil
forța axială F kN
15
Presiunea superficială
pe arborele P
N/mm²
62
Presiunea superficială
pe butucul P
N/mm²
45
UNSPSC Code
23153102
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
Description
Material
Set de fixare din oțel inoxidabil 1.4057.
Șuruburi de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.