Keyless locking coupling stainless steel 23350-01-4053
- Pentru cupluri medii
- Fără deplasare axială
- Pentru diametre de arbori între 20 și 60 mm
- Autocentralizare
Sales unit
159,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Keyless locking coupling
Form
A
Main
material
stainless steel
D1=Shaft diameter
53
D2=Flange diameter
75
D=internal diameter
40
B
59
L1
32
L3
53
Max. axial force F kN
with
tightening torque MS
19
Max. torque M Nm
with
tightening torque MS
390
No. of
screws
8 x M6
Steel code
1.4057
Surface pressure
on hub P
N/mm²
30
Surface pressure
on shaft P
N/mm²
40
Tightening torque
MS
Nm
8
UNSPSC Code
23153102
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
Description
Material
Set de fixare din oțel inoxidabil 1.4057.
Șuruburi de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.