text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de prindere
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=Diametrul arborelui
65
D2=diametrul flanșei
92
D=diametru interior
50
B
78
Corp bază cheie din oțel
1.4057
Cuplu de strângere șuruburi de strângere MS Nm
18
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere MS M Nm
910
L1
45
L3
70
Număr de șuruburi de strângere
8 x M8
Pentru cuplul de strângere MS transmisibil forța axială F kN
36
Presiunea superficială pe arborele P N/mm²
43
Presiunea superficială pe butucul P N/mm²
33
UNSPSC Code
23153102
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
Set de fixare din oțel inoxidabil 1.4057.

Șuruburi de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
lucioasă.
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought