Set de prindere oțel 23350-2028
- Pentru cupluri medii
- Fără deplasare axială
- Pentru diametre de arbori între 8 și 85 mm
- Autocentralizare
Unitatea de vânzare
19,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de prindere
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=Diametrul arborelui
28
D2=diametrul flanșei
49
D=diametru interior
20
200 K min. mm
64
250 K min. mm
57
280 K min. mm
54
320 K min. mm
51
400 K min. mm
47
B
44
Cuplu de strângere șuruburi
de strângere
MS Nm
17
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere
MS
M Nm
200
L1
18
L2
31
L3
38
Număr de
șuruburi de strângere
4 x M6
Pentru cuplul de strângere
MS transmisibil
forța axială F kN
21
Presiunea superficială
pe arborele P
N/mm²
150
Presiunea superficială
pe butucul P
N/mm²
115
Rezistența la randament Re (N/mm²) a materialului butucului
K min mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
64 / 57 / 54 / 51 / 47
UNSPSC Code
23153102
X
min. mm
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Set de prindere cu centrare automată deosebit de mic, fără deplasare axială.
- pentru diametre ale arborelui de la 8 la 85 mm
- pentru cupluri medii
- potrivite pentru butuci cu grosime mică a peretelui
- fără deplasare axială
- autocentrare
- pentru diametre ale arborelui de la 8 la 85 mm
- pentru cupluri medii
- potrivite pentru butuci cu grosime mică a peretelui
- fără deplasare axială
- autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.