Set de prindere oțel 23351-2247
- Pentru cupluri ridicate
- Pentru diametre de arbori între 19 și 85 mm
- Este posibilă montarea încastrată
- Autocentralizare
Unitatea de vânzare
16,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de prindere
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=Diametrul arborelui
47
D=diametru interior
22
B
45
Cuplu de strângere șuruburi
de strângere
MS Nm
17
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere
MS
M Nm
610
L1
26
L3
39
Număr de
șuruburi de strângere
6 x M6
Pentru cuplul de strângere
MS transmisibil
forța axială F kN
56
Presiunea superficială
pe arborele P
N/mm²
257
Presiunea superficială
pe butucul P
N/mm²
120
UNSPSC Code
23153103
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Setul de prindere poate fi complet înfundat într-o conexiune a butucului.
- pentru diametre de arbore cuprinse între 19 și 85 mm
- pentru cupluri mari
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- funcție de autocentrare
- pentru diametre de arbore cuprinse între 19 și 85 mm
- pentru cupluri mari
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- funcție de autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.