text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Keyless locking coupling
Form
B
Main material
steel
D1=Shaft diameter
50
D=internal diameter
25
200 K min. mm
89
250 K min. mm
83
280 K min. mm
80
320 K min. mm
77
400 K min. mm
73
B
45
Elasticity limit Re (N/mm²) of the hub material K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
89 / 83 / 80 / 77 / 73
L1
26
L2
31
L3
39
Max. axial force F kN with tightening torque MS
56
Max. torque M Nm with tightening torque MS
690
No. of screws
6 x M6
Surface pressure on hub P N/mm²
115
Surface pressure on shaft P N/mm²
227
Tightening torque MS Nm
17
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Setul de prindere poate fi complet înfundat într-o conexiune a butucului.

- pentru diametre de arbore cuprinse între 19 și 85 mm
- pentru cupluri mari
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- funcție de autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought