Set de prindere oțel 23351-4575
- Pentru cupluri ridicate
- Pentru diametre de arbori între 19 și 85 mm
- Este posibilă montarea încastrată
- Autocentralizare
Unitatea de vânzare
27,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de prindere
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=Diametrul arborelui
75
D=diametru interior
45
200 K min. mm
128
250 K min. mm
120
280 K min. mm
117
320 K min. mm
113
400 K min. mm
107
B
55
Cuplu de strângere șuruburi
de strângere
MS Nm
41
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere
MS
M Nm
2270
L1
30
L2
36
L3
47
Număr de
șuruburi de strângere
6 x M8
Pentru cuplul de strângere
MS transmisibil
forța axială F kN
101
Presiunea superficială
pe arborele P
N/mm²
198
Presiunea superficială
pe butucul P
N/mm²
120
Rezistența la randament Re (N/mm²) a materialului butucului
K min mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
128 / 120 / 117 / 113 / 107
UNSPSC Code
23153102
X
min. mm
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Setul de prindere poate fi complet înfundat într-o conexiune a butucului.
- pentru diametre de arbore cuprinse între 19 și 85 mm
- pentru cupluri mari
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- funcție de autocentrare
- pentru diametre de arbore cuprinse între 19 și 85 mm
- pentru cupluri mari
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- funcție de autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.