text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de prindere
Formă
C
Materialul corpului de bază
oțel
D1=Diametrul arborelui
65
D2=diametrul flanșei
71
D=diametru interior
40
200 K min. mm
103
250 K min. mm
96
280 K min. mm
93
320 K min. mm
90
400 K min. mm
86
B
45
Cuplu de strângere șuruburi de strângere MS Nm
17
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere MS M Nm
890
L1
26
L2
31
L3
39
Număr de șuruburi de strângere
8 x M6
Pentru cuplul de strângere MS transmisibil forța axială F kN
44
Presiunea superficială pe arborele P N/mm²
110
Presiunea superficială pe butucul P N/mm²
70
Rezistența la randament Re (N/mm²) a materialului butucului K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
103 / 96 / 93 / 90 / 86
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Aceste seturi de prindere pot fi utilizate în mod universal.

- pentru diametre de arbore de la 19 până la 85 mm
- pentru cupluri medii și mari
- potrivit pentru butuci cu grosime redusă a peretelui
- fără deplasare axială
- cu autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem