text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Keyless locking coupling
Form
C
Main material
steel
D1=Shaft diameter
80
D2=Flange diameter
86
D=internal diameter
50
200 K min. mm
137
250 K min. mm
127
280 K min. mm
123
320 K min. mm
118
400 K min. mm
111
B
55
Elasticity limit Re (N/mm²) of the hub material K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
137 / 127 / 123 / 118 / 111
L1
30
L2
36
L3
47
Max. axial force F kN with tightening torque MS
81
Max. torque M Nm with tightening torque MS
2020
No. of screws
8 x M8
Surface pressure on hub P N/mm²
90
Surface pressure on shaft P N/mm²
145
Tightening torque MS Nm
41
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Aceste seturi de prindere pot fi utilizate în mod universal.

- pentru diametre de arbore de la 19 până la 85 mm
- pentru cupluri medii și mari
- potrivit pentru butuci cu grosime redusă a peretelui
- fără deplasare axială
- cu autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought