text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de prindere
Formă
D
Materialul corpului de bază
oțel
D1=Diametrul arborelui
47
D=diametru interior
25
200 K min. mm
59,83
250 K min. mm
57,83
280 K min. mm
57,83
320 K min. mm
57,83
400 K min. mm
57,05
B
32
Cuplu de strângere șuruburi de strângere MS Nm
17
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere MS M Nm
260
L1
25
L2
26
Număr de șuruburi de strângere
4 x M6
Pentru cuplul de strângere MS transmisibil forța axială F kN
20
Presiunea superficială pe arborele P N/mm²
135
Presiunea superficială pe butucul P N/mm²
75
Rezistența la randament Re (N/mm²) a materialului butucului K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
59,83 / 57,83 / 57,83 / 57,
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Pentru aplicații care necesită un volum de construcție redus și o presiune de contact scăzută. Setul de prindere poate fi complet înfundat într-o conexiune a butucului.

- pentru diametre de arbore 5 - 50 mm
- pentru cupluri medii
- potrivit pentru butuci cu grosime redusă a pereților
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- cu autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem