Butuc canelat rotund Aliaj de cupru 24011-13163
- Transmisia de cupluri mari, cu capacitate simultană de deplasare axială
- Duritate ridicată
Unitatea de vânzare
32,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Butuc canelat
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
Aliaj de cupru
P=Profil
KW13X16
B
3,5
D
16
D1
13
D2
28
L
45
Număr
de caneluri
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel C45.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Aliaj de bronz Rg 7.
Version
lucioasă.
Note
Butuci canelați în conformitate cu DIN ISO 14 cu flancuri drepte, paralele. Un arbore canelat cu butuc canelat servește la transferul cuplurilor mari în cazul unei deplasări axiale simultane.
În cazul unor arbori canelați cu 6 flancuri, orificiile nu sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul variantelor cu 8 flancuri, orificiile sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul unor arbori canelați cu 6 flancuri, orificiile nu sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul variantelor cu 8 flancuri, orificiile sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.