text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Butuc canelat
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
Aliaj de cupru
P=Profil
KW23X28
B
6
D
28
D1
23
D2
50
L
55
Număr de caneluri
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel C45.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Aliaj de bronz Rg 7.

Version
lucioasă.
Note
Butuci canelați în conformitate cu DIN ISO 14 cu flancuri drepte, paralele. Un arbore canelat cu butuc canelat servește la transferul cuplurilor mari în cazul unei deplasări axiale simultane.
În cazul unor arbori canelați cu 6 flancuri, orificiile nu sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul variantelor cu 8 flancuri, orificiile sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought