Butuc canelat rotund oțel inoxidabil 24011-11142
- Transmisia de cupluri mari, cu capacitate simultană de deplasare axială
- Duritate ridicată
Unitatea de vânzare
45,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Butuc canelat
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
P=Profil
KW11X14
B
3
D
14
D1
11
D2
20
L
40
Număr
de caneluri
6
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
Oțel C45.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Aliaj de bronz Rg 7.
Version
lucioasă.
Note
Butuci canelați în conformitate cu DIN ISO 14 cu flancuri drepte, paralele. Un arbore canelat cu butuc canelat servește la transferul cuplurilor mari în cazul unei deplasări axiale simultane.
În cazul unor arbori canelați cu 6 flancuri, orificiile nu sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul variantelor cu 8 flancuri, orificiile sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul unor arbori canelați cu 6 flancuri, orificiile nu sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul variantelor cu 8 flancuri, orificiile sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.