Butuc canelat rotund oțel 24011-16201
- Transmisia de cupluri mari, cu capacitate simultană de deplasare axială
- Duritate ridicată
Sales unit
18,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Butuc canelat
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
oțel
P=Profil
KW16X20
B
4
D
20
D1
16
D2
32
L
45
Număr
de caneluri
6
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
Description
Material
Oțel C45.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Aliaj de bronz Rg 7.
Version
lucioasă.
Note
Butuci canelați în conformitate cu DIN ISO 14 cu flancuri drepte, paralele. Un arbore canelat cu butuc canelat servește la transferul cuplurilor mari în cazul unei deplasări axiale simultane.
În cazul unor arbori canelați cu 6 flancuri, orificiile nu sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul variantelor cu 8 flancuri, orificiile sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul unor arbori canelați cu 6 flancuri, orificiile nu sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
În cazul variantelor cu 8 flancuri, orificiile sunt centrate la caneluri pe ambele axe.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.