Splined hub round steel 24011-18221
- Transmission of high torques while enabling simultaneous axial movement
- High strength
Unitatea de vânzare
€25.61
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Splined hub
Version 1
round
Main
material
steel
P=Profile
KW18X22
B
5
D
22
D1
18
D2
40
L
50
No. of
slots
6
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
Steel C45.
Stainless steel 1.4305.
Gunmetal Rg 7.
Version
Bright.
Note
Splined hubs based on DIN ISO 14 with straight, parallel flanks. A splined shaft with splined hub is used to transmit high torques while enabling simultaneous axial movement.
On splined shafts with 6 flanks, the bores are not centred in the slots in both axis.
On the versions with 8 flanks, the holes are centred on the slots in both axis.
On splined shafts with 6 flanks, the bores are not centred in the slots in both axis.
On the versions with 8 flanks, the holes are centred on the slots in both axis.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.